Skip to main content
Logo print

Capac pt profil DLP aluminiu prindere rapida 50x85/50x130 - 2m

Snap-on Aluminium Trunking LG Legrand

Capac pt profil DLP aluminiu prindere rapida 50x85/50x130 - 2m

REF. 603817 EAN. 3245066038179
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 45 mm
Length 2000 mm
Model Smooth
Mounting method cover Inner lying
Mounting of cover Snap on
Material Aluminium
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Anodised
Colour Aluminium
With protective foil Yes
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 15.7 mm
Degree of impact strength (IK) Other
Degree of protection (IP) Other
Storage temperature -5-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F01805EN-00.pdf pdf (0.56 Mo)