![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091900_pw_94356.jpg)
Capac de rezervă Plexo alb - până la Ø20 - RAL 9010
Legrand
Capac de rezervă Plexo alb - până la Ø20 - RAL 9010
REF. 091908
EAN.
3245060919085
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Closed |
---|---|
Suitable for cable gland | No |
Cable entry | Round |
Suitable for cable diameter | 4-16 mm |
Bore diameter | 22 mm |
For wall thickness | 2-2 mm |
With strain relief | No |
Angle model | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Height | 10 mm |
Storage temperature | -25-70 °C |
RAL-number | 9010 |
Entry membrane gland type | Flexible to puncture |