![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046547-LEGRAND-1000.jpg)
Capac spate - se foloseste cu Ref. 0 465 46
LCS3
Legrand
Capac spate - se foloseste cu Ref. 0 465 46
REF. 046547
EAN.
3414970330369
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Width | 430 mm |
Height | 176 mm |
Depth | 45 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Other |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE