![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089285-WEB-R.jpg)
Capac universal Batibox - 100 x 100 - pentru casetă cu Ø85 mm
Legrand
Capac universal Batibox - 100 x 100 - pentru casetă cu Ø85 mm
REF. 089285
EAN.
3245060892852
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 100 mm |
---|---|
For box-/housing length | 90 mm |
Width | 100 mm |
For box-/housing width | 90 mm |
Depth | 7 mm |
Shape | Square |
Type of fastening | Cover for mounting with screws |
Model | Blind cover |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Colour | White |
With screws | Yes |
Sealable | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |