![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080182-LEGRAND-1000.jpg)
Capac universal Batibox - pentru doze Batibox cu 2 posturi
BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Legrand
Capac universal Batibox - pentru doze Batibox cu 2 posturi
REF. 080182
EAN.
3245060801823
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Length | 155 mm |
---|---|
Width | 85 mm |
Depth | 17.6 mm |
Shape | Rectangular |
Type of fastening | Other |
Model | Blind cover |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
---|---|
With screws | Yes |
Sealable | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |