Capac universal Batibox - rotund Ø85 mm - doze monopost
BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Legrand
Capac universal Batibox - rotund Ø85 mm - doze monopost
REF. 080180
EAN.
3245060801809
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Diameter | 85 mm |
---|---|
For box-/housing diameter | 67-67 mm |
Depth | 26 mm |
Shape | Round |
Type of fastening | Other |
Model | Blind cover |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
---|---|
With screws | No |
Sealable | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |