Capace de protectie perforate pentru cofrete PLEXO³
PLEXO3
Legrand
Capace de protectie perforate pentru cofrete PLEXO³
REF. 001955
EAN.
3245060019556
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal diameter | 25 mm |
---|---|
Model | Closed |
With strain relief | No |
Sealing range | 4-25 mm |
For wall thickness | 1.8-4.5 mm |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Material | Rubber |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Storage temperature | -25-55 °C |
Documentație
1 document
Document workshop
1 document
Acord
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE