![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041651-LEGRAND-1000.jpg)
Carillon 110-230 V~ - 50/60 Hz - 2 tons
Other chimes
Legrand
Carillon 110-230 V~ - 50/60 Hz - 2 tons
REF. 041651
EAN.
3245060416515
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing colour | Other |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 75 dB |
Nominal voltage | 127-127 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Type of current | AC |
Built-in battery | No |
Connected object | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE