Skip to main content
Logo print

Carillon 230 V~ - 50/60 Hz - emballage traditionnel

Other chimes Legrand

Carillon 230 V~ - 50/60 Hz - emballage traditionnel

REF. 041652 EAN. 3245060416522
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Housing colour Other
Housing material Plastic
Loudness 75 dB
Nominal voltage 8-8 V
Degree of protection (IP) IP20
Type of current DC
Built-in battery No
Connected object No

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
U4359B.pdf pdf (0.98 Mo)