![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/041650-LEGRAND-1000.jpg)
Carillon 8-12 V~ - emballage traditionnel
Other chimes
Legrand
Carillon 8-12 V~ - emballage traditionnel
REF. 041650
EAN.
3245060416508
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Housing colour | White |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 75 dB |
Nominal voltage | 8-8 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | AC |
Built-in battery | No |
Mounting method | Other |
Width | 116 mm |
---|---|
Height | 48 mm |
Depth | 116 mm |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE