CÂRLIG 90 PENTRU MRL 5557 AZ 16
Legrand
CÂRLIG 90 PENTRU MRL 5557 AZ 16
REF. 09701
EAN.
3414971494404
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Metal |
---|---|
Material quality | Steel |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Quality of surface coating | Uncoated |
Surface polished | No |
Surface brushed | No |
---|---|
Halogen free | Yes |
Diameter | 16 mm |
Model | Plug-in |
With sleeve | No |