CÂRLIG GD RAY.IRL NISIP D20
Legrand
CÂRLIG GD RAY.IRL NISIP D20
REF. 06242
EAN.
3414971495500
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Untreated |
Quality of surface coating | Uncoated |
Surface polished | No |
Surface brushed | No |
---|---|
Halogen free | No |
Diameter | 20 mm |
Model | Plug-in |
With sleeve | No |