Skip to main content
Logo print

Cârlig pentru suspendarea corpului de iluminat Batibox beton - Lungime 120 mm

Legrand

Cârlig pentru suspendarea corpului de iluminat Batibox beton - Lungime 120 mm

REF. 089584 EAN. 3245060895846
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Type of accessory/spare part Mounting pin
Suitable for built-in installation box Yes
Suitable for central conduit box Yes
Width 3.75 mm
Height 3.75 mm
Depth 147.85 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C