![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089583_pw_95447.jpg)
Cârlig pentru suspendarea corpului de iluminat Batibox beton - Lungime 160 mm
Legrand
Cârlig pentru suspendarea corpului de iluminat Batibox beton - Lungime 160 mm
REF. 089586
EAN.
3245060895860
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Mounting pin |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | Yes |
Width | 3.75 mm |
Height | 3.75 mm |
Depth | 185.85 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |