![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-07992-WEB-R.jpg)
CARTUȘ ADEZIV IRL 4554
Legrand
CARTUȘ ADEZIV IRL 4554
REF. 07992
EAN.
3414971493407
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Application | Construction/installation |
---|---|
Curing process | Cold |
Colour | Black |
Net weight | 100 g |
---|---|
Volume | 100 ml |