![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/015245-LEGRAND-1000.jpg)
Cartuș cilindric ERDF - AD 45 - 22x58 mm
Legrand
Cartuș cilindric ERDF - AD 45 - 22x58 mm
REF. 015245
EAN.
3245060152451
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 22 mm |
---|---|
Size | 22x58 mm |
Depth | 58 mm |
Rated current | 45 A |
Model | Ceramic fuse |
Utilization category | Other |
---|---|
Type of fuse status indicator | Other |
Breaking capacity | 32 kA |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |