Skip to main content
Logo print

Cartuș cilindric ERDF - AD 60 - 22x58 mm

Legrand

Cartuș cilindric ERDF - AD 60 - 22x58 mm

REF. 015262 EAN. 3245060152628
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 22 mm
Size 22x58 mm
Depth 58 mm
Rated current 60 A
Model Ceramic fuse
Utilization category Other
Type of fuse status indicator Other
Breaking capacity 32 kA
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C