![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/016080_pw_95680.jpg)
Cartuș cilindric ERDF - AD neutru - 22x58 mm
Legrand
Cartuș cilindric ERDF - AD neutru - 22x58 mm
REF. 016082
EAN.
3245060160821
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 22 mm |
---|---|
Size | 22x58 mm |
Depth | 58 mm |
Model | Other |
Utilization category | Other |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Breaking capacity | 120 kA |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |