Skip to main content
Logo print

Cartuș cilindric industrial - aM - 14x51 mm - fără percutor - 45 A

Legrand

Cartuș cilindric industrial - aM - 14x51 mm - fără percutor - 45 A

REF. 014045 EAN. 3245060140458
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 14 mm
Size 14x51 mm
Voltage type AC/DC
Depth 51 mm
Rated voltage 400 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 45 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 4.32 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)