![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-015516-WEB-F.jpg)
Cartuș cilindric industrial - gG - 22x58 mm - cu percutor - 16 A
Fuse
Legrand
Cartuș cilindric industrial - gG - 22x58 mm - cu percutor - 16 A
REF. 015516
EAN.
3245060155162
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 22 mm |
---|---|
Size | 22x58 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 58 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 16 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 2.5 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE