![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-011306-WEB-F.jpg)
Cartuș cilindric pentru uz casnic - 8,5x23 mm - fără indicator luminos - 6 A
Cartridge fuse
Legrand
Cartuș cilindric pentru uz casnic - 8,5x23 mm - fără indicator luminos - 6 A
REF. 011306
EAN.
3245060113063
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 8.5 mm |
---|---|
Size | 8x23 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 23 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 6 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Breaking capacity | 6 kA |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |