Cartuș cu lamă - neutru - mărimea 00 - supracarcasă din plastic
Legrand
Cartuș cu lamă - neutru - mărimea 00 - supracarcasă din plastic
REF. 016304
EAN.
3245060163044
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH00 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 125 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | None |
---|---|
Insulated metal gripping lugs (IMGL) | Yes |
Width | 78.5 mm |
Height | 47 mm |
Depth | 15 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE