![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-016087-WEB-F.jpg)
Cartuș ERDF cu lamă - AD 45 - mărimea 00
Legrand
Cartuș ERDF cu lamă - AD 45 - mărimea 00
REF. 016087
EAN.
3245060160876
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH0 |
---|---|
Voltage type | AC |
Rated current | 45 A |
Rated voltage AC | 440 V |
Utilization category | Other |
Type of fuse status indicator | None |
---|---|
Width | 78 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 30 mm |