Skip to main content
Logo print

Cartus fuzibil - cilindric tip aM 10 x 38 - 0.5 A - fara indicator

Fuse Legrand

Cartus fuzibil - cilindric tip aM 10 x 38 - 0.5 A - fara indicator

REF. 013095 EAN. 3245060130954
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 10 mm
Size 10x38 mm
Voltage type AC/DC
Depth 38 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 0.5 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 0.07 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)