Cartus fuzibil - cilindric tip aM 10 x 38 - 4 A - fara indicator
Fuse
Legrand
Cartus fuzibil - cilindric tip aM 10 x 38 - 4 A - fara indicator
REF. 013004
EAN.
3245060130046
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 10 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated current | 4 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 0.85 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE