![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-014112-WEB-F.jpg)
Cartus fuzibil - cilindric tip aM 14 x 51 - 12 A - cu indicator
Legrand
Cartus fuzibil - cilindric tip aM 14 x 51 - 12 A - cu indicator
REF. 014112
EAN.
3245060141127
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 14 mm |
---|---|
Size | 14x51 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 51 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated current | 12 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 1.7625 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE