Skip to main content
Logo print

Cartus fuzibil - cilindric tip aM 14 x 51 - 20 A - fara indicator

Legrand

Cartus fuzibil - cilindric tip aM 14 x 51 - 20 A - fara indicator

REF. 014020 EAN. 3245060140205
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 14 mm
Size 14x51 mm
Voltage type AC/DC
Depth 51 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 20 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 2.75 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)