![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-013420-WEB-F.jpg)
Cartus fuzibil - cilindric tip gG 10 x 38 - 20 A - cu indicator
Fuse
Legrand
Cartus fuzibil - cilindric tip gG 10 x 38 - 20 A - cu indicator
REF. 013420
EAN.
3245060134204
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 10 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 20 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 2.4 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE