Cartus fuzibil - cilindric tip gG 8 x 32 - 1 A - fara indicator
Legrand
Cartus fuzibil - cilindric tip gG 8 x 32 - 1 A - fara indicator
REF. 012301
EAN.
3245060123017
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 8 mm |
---|---|
Size | 8x32 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 32 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 1 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Breaking capacity | 20 kA |
Power loss at rated current | 0.35 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE