![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-092902-WEB-R.jpg)
Cartus fuzibil domestic - Cilindric 10.3 x 25.8 - 16 A - cu indicator
Cartridge fuse
Legrand
Cartus fuzibil domestic - Cilindric 10.3 x 25.8 - 16 A - cu indicator
REF. 011716
EAN.
3245060117160
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 10.3 mm |
---|---|
Size | 10x26 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 25.8 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 16 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Breaking capacity | 6 kA |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |