Cartus fuzibil domestic - Cilindric 8.5 x 23 - 10 A - cu indicator
Cartridge fuse
Legrand
Cartus fuzibil domestic - Cilindric 8.5 x 23 - 10 A - cu indicator
REF. 011410
EAN.
3245060114107
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 8.5 mm |
---|---|
Size | 8x23 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 23 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 10 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Breaking capacity | 6 kA |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |