Skip to main content
Logo print

Cartus fuzibil domestic - Miniatura tip 5 x 20 - 200 mA

Cartridge fuse Legrand

Cartus fuzibil domestic - Miniatura tip 5 x 20 - 200 mA

REF. 010202 EAN. 3245060102029
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 5 mm
Size 5x20 mm
Voltage type AC
Depth 20 mm
Rated voltage 250 V
Utilization category Other
Rated current 0.2 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 50-60 Hz
Breaking capacity 1.5 kA
Release characteristic H
Power loss at rated current 1.35 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
fa137bEN.pdf pdf (0.46 Mo)