![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-010250-WEB-F.jpg)
Cartus fuzibil domestic - Miniatura tip 5 x 20 - 5 A
Cartridge fuse
Legrand
Cartus fuzibil domestic - Miniatura tip 5 x 20 - 5 A
REF. 010250
EAN.
3245060102500
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Width | 5 mm |
---|---|
Size | 5x20 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 20 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 5 A |
Type of fuse status indicator | Other |
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
---|---|
Breaking capacity | 1.5 kA |
Release characteristic | H |
Power loss at rated current | 2.8 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE