Cartus fuzibil - tip gG/gL - marime 00 - 100 A - cu indicator
Legrand
Cartus fuzibil - tip gG/gL - marime 00 - 100 A - cu indicator
REF. 016345
EAN.
3245060163457
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH00 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 100 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE