Skip to main content
Logo print

Cartus fuzibil - tip gG/gL - marime 00 - 80 A - cu indicator

Legrand

Cartus fuzibil - tip gG/gL - marime 00 - 80 A - cu indicator

REF. 016340 EAN. 3245060163402
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Fuse construction type according to IEC 60269 NH00
Voltage type AC/DC
Rated current 80 A
Rated voltage AC 500 V
Rated voltage DC 48 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator Top fuse status indicator

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00189EN05.pdf pdf (0.67 Mo)