Skip to main content
Logo print

Cartuș industrial cu lamă - aM - mărimea 00 - cu indicator luminons - 50 A

Legrand

Cartuș industrial cu lamă - aM - mărimea 00 - cu indicator luminons - 50 A

REF. 016030 EAN. 3245060160302
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Fuse construction type according to IEC 60269 NH00
Voltage type AC/DC
Rated current 50 A
Rated voltage AC 500 V
Rated voltage DC 48 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Type of fuse status indicator Top fuse status indicator
Power loss at rated current 2.3 W
Width 78.5 mm
Height 60 mm
Depth 30 mm

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00190EN-06.pdf pdf (0.92 Mo)