![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-018490-WEB-R.jpg)
Cartuș industrial cu lamă - aM - mărimea 4 - cu percutor - 1000 A
Legrand
Cartuș industrial cu lamă - aM - mărimea 4 - cu percutor - 1000 A
REF. 018490
EAN.
3245060184902
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH4 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 1000 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Other |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE