![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/017575_pw_94411.jpg)
Cartuș industrial cu lamă - tip aM - mărimea 2 - cu indicator luminos - 400 A
Legrand
Cartuș industrial cu lamă - tip aM - mărimea 2 - cu indicator luminos - 400 A
REF. 017575
EAN.
3245060175757
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH2 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 400 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE