![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/018104-LEGRAND-1000.jpg)
Cartuș industrial neutru cu lamă - mărimea 3
Legrand
Cartuș industrial neutru cu lamă - mărimea 3
REF. 018104
EAN.
3245060181048
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH3 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 630 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
---|---|
Type of fuse status indicator | None |
Insulated metal gripping lugs (IMGL) | No |
Width | 150 mm |
Height | 66.5 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE