![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/018504-LEGRAND-1000.jpg)
Cartuș industrial neutru cu lamă - mărimea 4
Legrand
Cartuș industrial neutru cu lamă - mărimea 4
REF. 018504
EAN.
3245060185046
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH4 |
---|---|
Voltage type | AC |
Rated current | 1000 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | None |
---|---|
Insulated metal gripping lugs (IMGL) | No |
Width | 200 mm |
Height | 78 mm |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE