Skip to main content
Logo print

Casetă de urgență cu spargerea geamului pentru acces - buton de tip ciupercă - montare aparentă - IP 44 - casetă roșie cu LED

Legrand

Casetă de urgență cu spargerea geamului pentru acces - buton de tip ciupercă - montare aparentă - IP 44 - casetă roșie cu LED

REF. 038009 EAN. 3245060380090
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Unlocking method Key-release
Number of contacts as normally closed contact 1
Number of contacts as normally open contact 1
Degree of protection (IP) IP44
Mounting method Surface mounting
With lighting No
Hole diameter 20 mm
Width 125 mm
Height 125 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
4065388-06.pdf pdf (0.94 Mo)