![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038003-LEGRAND-1000.jpg)
Casetă de urgență cu spargerea geamului pentru acces - buton de tip ciupercă - montare aparentă - IP 44 - casetă roșie fără LED
Legrand
Casetă de urgență cu spargerea geamului pentru acces - buton de tip ciupercă - montare aparentă - IP 44 - casetă roșie fără LED
REF. 038003
EAN.
3245060380038
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Unlocking method | Key-release |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Mounting method | Surface mounting |
With lighting | No |
Hole diameter | 20 mm |
---|---|
Width | 125 mm |
Height | 125 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
2 documente
Profilul de mediu
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE