![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-060196-WEB-R.jpg)
Ceiling rose - 3-pin - 250 V - 6 A - with plug-in connection
Lighting equipment
Legrand
Ceiling rose - 3-pin - 250 V - 6 A - with plug-in connection
REF. 060196
EAN.
3414970698162
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Ceiling lamp holder |
---|---|
Material | Plastic |
Depth | 39 mm |
Colour | White |
With starter insertion | No |
Type of fastening | Screw mounting |
Lamp holder | Other |
Nipple thread | None |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
With bracket | No |
---|---|
Width | 75 mm |
Height | 75 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -6-60 °C |
Nominal voltage | 250-250 V |
Supply current | 6-6 A |
Mandatory neutral | No |
Halogen free | Yes |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE