CF 150/600 BD EA EZ
Wire mesh Cablofil
CABLOFIL
CF 150/600 BD EA EZ
REF. CM100985
EAN.
3599071009854
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 150 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 90633 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE