![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-024037-WEB-R.jpg)
Cheie de comanda cu maneta standard Osmoz - 2 pozitii fixe (0-12h) - 45° - negru
Legrand
Cheie de comanda cu maneta standard Osmoz - 2 pozitii fixe (0-12h) - 45° - negru
REF. 024037
EAN.
3245060240370
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of switch positions | 2 |
---|---|
Type of control element | Toggle |
Suitable for illumination | Yes |
Colour control element | Black |
Colour indicator light cap | Colourless |
Construction type lens | Round |
Hole diameter | 22.5 mm |
Switching function latching | Yes |
Spring-return | No |
With front ring | Yes |
---|---|
Material front ring | Plastic |
Colour front ring | Chrome |
Degree of protection (IP), front side | IP66 |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Autocad 3D
4 documente
Acord
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Profilul de mediu
Acord
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Acord
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE