Skip to main content
Logo print

Cheie de comanda cu maneta standard Osmoz - 2 pozitii fixe - 90° - verde

Legrand

Cheie de comanda cu maneta standard Osmoz - 2 pozitii fixe - 90° - verde

REF. 024042 EAN. 3245060240424
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Number of switch positions 2
Type of control element Toggle
Suitable for illumination Yes
Colour control element Green
Colour indicator light cap Colourless
Construction type lens Round
Hole diameter 22.5 mm
Switching function latching Yes
Spring-return No
With front ring Yes
Material front ring Plastic
Colour front ring Chrome
Degree of protection (IP), front side IP66
Degree of impact strength (IK) IK05
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Autocad 3D
023902.dwg dwg (0.1 Mo)
4 documente
Acord
Profilul de mediu
LGRP-2015-327-V1-EN.pdf pdf (0.67 Mo)
Acord
Acord