Skip to main content
Logo print

Cheie de comanda cu maneta standard Osmoz - 3 pozitii cu revenire la 0 - 45° - negru

Legrand

Cheie de comanda cu maneta standard Osmoz - 3 pozitii cu revenire la 0 - 45° - negru

REF. 023928 EAN. 3245060239282
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Number of switch positions 3
Type of control element Toggle
Suitable for illumination No
Colour control element Black
Colour indicator light cap Other
Construction type lens Round
Hole diameter 22.5 mm
Switching function latching No
Spring-return Yes
With front ring Yes
Material front ring Plastic
Colour front ring Chrome
Degree of protection (IP), front side IP66
Degree of impact strength (IK) IK05
Operating / setting temperature -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Halogen free Yes

Documentație

1 document
Autocad 3D
023903.dwg dwg (0.05 Mo)
4 documente
Acord
Profilul de mediu
LGRP-2015-327-V1-EN.pdf pdf (0.67 Mo)
Acord
Acord