Cheville pour fixation immédiate pour moulure , plinthe ou goulotte
DLPlus
LEGRAND
Cheville pour fixation immédiate pour moulure , plinthe ou goulotte
REF. 030899
EAN.
3245060308995
Accessoire de fixation des profilés
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Fastening provision | Other |
---|---|
Material sleeve | Other |
Surface protection | Untreated |
Thread size (metric) | 8 |
Drill hole diameter | 10 mm |
---|---|
Length | 40.2 mm |
Self boring | No |
Documentație
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE