Cititor transponder LIVING Light, cu semnal acustic/ luminos; pentru sisteme antiefractie
ALARME RESIDENTIELLE MYHOME (BTICINO)
Bticino
Cititor transponder LIVING Light, cu semnal acustic/ luminos; pentru sisteme antiefractie
REF. LN4215
EAN.
8005543591505
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Engaging electronically | Yes |
---|---|
Engaging mental | No |
Engaging mechanical | No |
Engaging biometrical | No |
Engaging indication | Yes |
Radio system | Yes |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
---|---|
VdS class | None |
Connected object | No |
Operating method | Via Gateway |
With voice command | No |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | No |
Application name | Home + Security |
Product use function | Alarm systems |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE