Skip to main content
Logo print

Clemă de legatura separată - fară piciorușe - capacitate per clemă 2x25 mm² - cap hexagonal

Line taps and equipotential bonding connectors Legrand

Clemă de legatura separată - fară piciorușe - capacitate per clemă 2x25 mm² - cap hexagonal

REF. 034033 EAN. 3245060340339
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Explosion-tested version 'Ex e' No
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 25-25 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 25-30 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 25-25 mm²
Type of electrical connection 1 Other
Type of electrical connection 2 Screw connection
Number of poles 1
Mounting method Other
Material insulation body Thermoplastic
Inflammability class of insulation material according to with UL94 Other
Width 25.8 mm
Height 49 mm
Depth 25.8 mm
Closing plate required No
Colour Black
Transparent No

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00003-01en.pdf pdf (0.04 Mo)